Опубликуйте свои продукты
Maluma™ Pendant
Fritz Hansen

Maluma™ Pendant

Maluma features coloured, hand-blown glass, and a matching suspension. A fusion of smooth curves and frosted glass, the Maluma adds a modern expression to any setting. Available in delicate rose, deep plum, and earthy moss, the pendant adds soft colour to any room. Left off or lit, it keeps its colour giving both soft ambient light and functional downlight from its open bottom.
Cпецификация
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: moss, plum, rose • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Textile cord, 3 m • Finish: Shade: hand blown frosted coloured glass, Suspension/stem: anodized aluminum • Material: frosted glass, anodized aluminum • Name: Maluma™ • Nominal Height: 35 cm • Nominal Width: Diameter: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMaluma
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииMaluma™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)235
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
4.6 из 5 звезд 4.6 (20)