Опубликуйте свои продукты
Jazz WC pan 650x360
Jazz WC pan 650x360
    Gala
    Архив

    Jazz WC pan 650x360

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet.
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Bottom left inlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Side inlet.
    Soft closing seat.

    Wc pan for low cistern with dynamic shapes, and slim lines that express a modern lifestyle and a cosmopolitan environment. Installation with vertical outlet requires waste elbow.

    Cпецификация
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2812001
    • Тип продукцииJazz
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)790
    • Ширина (мм)650
    • Глубина (мм)360
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (11)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (9)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (22)