What is a Powertrac Power - Evacuation Chair?
The Power Evacu-Trac is a versatile stair-climbing chair that can be used for emergency evacuation from below ground level to the exit level. It can also be used to provide a versatile stairway access solution for the elderly or those unable to climb stairs. A powerful motor and battery allow a small attendant to easily move a heavy passenger up and down stairs with the push of a button. Rubber tracks securely grip the stairs.
Features
· Quick and easy set up for immediate use.
· Carries up to 300 lbs.(136 kgs).
· Small attendant can easily transport a heavier passenger.
· Motor controls speed of ascent and descent.
· Electromagnetic brake stops and holds unit on stairs.
· Auxiliary wheels allow fast and easy travel across landing areas.
· Comfortable seat design allows easy transfer from wheelchair.
· Wide, adjustable passenger restraining straps.
· Sturdy steel-reinforced rubber tracks grip all stair materials.
· Includes rechargeable battery & automatic charger.
· Controls include a battery charge status indicator.
Benefits
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |