Опубликуйте свои продукты
Geberit Sigma50
Geberit
Архив

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка115788SC1
  • Тип продукцииWC flush plates and buttons
  • Группа продукцииsigma 50
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)240
  • Глубина (мм)10
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815