Опубликуйте свои продукты
Geberit Pluvia roof outlet 12 l with clamping ring for plastic membranes
Geberit
Архив

Geberit Pluvia roof outlet 12 l with clamping ring for plastic membranes

Geberit has been setting standards for roof drainage for decades with the Geberit Pluvia negative pressure system. The special construction of the Geberit Pluvia roof outlet ensures that the feed pipes and discharge stacks will fill rapidly and without air pockets when it rains. A closed water column forms in the pipes which generates negative pressure in the piping system and causes the water to be suctioned off as a result. The discharge velocity and capacity increases considerably in comparison with conventional outlets, despite the smaller pipe dimensions. The high flow velocity of the water improves the self-cleaning forces and minimises the danger of blockages in the pipes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка359003001
  • Тип продукцииRoof drainage systems
  • Группа продукцииPluvia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-03-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605