Опубликуйте свои продукты
1410-VO Lavatory Bowl
1410-VO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1410-VO Lavatory Bowl

    3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)

    The Gemstone 1410-V lavatory bowl is the perfect bowl for tight places. This bowl is used in RV’s, boats, small residential and commercial bathrooms where space, aesthetics, and performance are a premium. The 1410-V0 has a smooth integral (non-corrugated) overflow which minimizes trapped bacteria in the overflow tube itself. The design is sleek & efficient with unparalleled ease of installation and performance.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.

    Cпецификация
    • I.D.: 14 1/4” x 10 5/16” (362 mm x 262 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1410-vo
    • Тип продукцииVanity Sinks
    • Группа продукцииOval Vanity
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка