The Gemstone 1514-VO with side overflow ADA lavatory shape allows the vanity bowl to be placed as close to the front of the top as needed without compromising ADA conformance. The offset drain prevents splash out when using commercial drain grid strainers. This bowl is ideal for hospital and clinical applications where Infection control and design are priorities, as well as, restaurants and other public spaces, while not sacrificing performance. This bowl has a side overflow. The is also offered with a no-overflow option.
Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |