The Gemstone 2716-US Universal Design Single Bowl Sink provides another solution for kitchens or company break rooms that need a Universally Designed kitchen sink. Gemstone sinks provide unparalleled performance in any
solid surface sheet material. The 2716-US sink fits well in a 30” cabinet and is ideal for a space saving kitchen needing a large single bowl sink. The offset drain to the back frees up cabinet space under the sink and provides appropriate knee
clearance for ADA applications.
Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands with the same sheet warranties.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |