Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1

・Inverter Technology

・High Performance Heating

・Cassette Model Fits Into Standard Ceiling Tile

・2-Stage Turbo Fan

・Quiet Operation

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

Cпецификация
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ACUH09LUAS1/ 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ACUH12LUAS1/ 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h ACUH18LUAS1/ 17,100 BTU/h / 21,600 BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаACUH09-18LUAS1
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)570
  • Ширина (мм)245
  • Глубина (мм)570
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC