Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VRF AJY126-162LELDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY126-162LELDH

・Slim & Compact Design

・Efficiency in actual operating conditions

・Long pipe length

・Up to 42 indoor units* can be connected.

・Class-leading Low Operating Sound

Cпецификация
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY126LELDH / 40.0kW / 40.0kW AJY144LELDH / 45.0kW / 45.0kW AJY162LELDH / 50.0kW / 50.0kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAJY126-162LELDH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1638
  • Ширина (мм)1080
  • Глубина (мм)480
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)217
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Океания