Опубликуйте свои продукты
FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3

Models are now available with environment-friendly R32 refrigerant.

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBCA3 / 6.8kW / 8.0kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOTH24KBCA3
  • Тип продукцииMulti Split Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)716
  • Ширина (мм)820
  • Глубина (мм)315
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)46
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Океания