Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

・10°C heat

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASEH05KNCA
  • Тип продукцииMulti Split Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)784
  • Глубина (мм)222
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment