Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SPLIT ASYG07-14KMCC
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG07-14KMCC

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Smartphone Control (Option)

・Comfortable airflow & Silent operation

・Smart device Control (Option)

Cпецификация
  • The RFA file includes 4 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG07KMCC / 2.0kW / 2.5kW
    ASYG09KMCC / 2.5kW / 2.8kW
    ASYG12KMCC / 3.4kW / 4.0kW
    ASYG14KMCC / 4.2kW / 5.4kW

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSPLIT_ASYG07-14KMCC
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)834
  • Глубина (мм)222
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC