Опубликуйте свои продукты
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

Cпецификация
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMultimodulo
  • Тип продукцииFOUNDATIONS
  • Группа продукцииFoundation products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)130
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)710
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Код Uniclass 2015TE_10
  • Описание Uniclass 2015Formwork
  • Код CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation