Опубликуйте свои продукты
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
    Goman

    90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94

    90° safety handle cm. 50x50 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Cпецификация
    • linear safety handle with vertical lateral Leonardo Deluxe series 50x50 cm, consisting of 5 components, made with Ø32x1.5 mm stainless steel tube aisi304 and coated with galvanic chrome or wear-resistant epoxy-polyester material (white color ral9016: with antibacterial properties of silver salts goman), and chromed accessories. complete with: Ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. load capacity 150 kg. dimensions 500 (L) X 500 (H) X 87 (P) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-X5050/94
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLEX-X5050-94
    • Тип продукцииSupporting bars
    • Группа продукцииLEX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)87
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2.52
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
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
    Похожие продукты