Опубликуйте свои продукты
MATT ANTHRACITE SHELF  PR-L140/39
Goman

MATT ANTHRACITE SHELF PR-L140/39

matt anthracite double layer melamine shelf, with brackets, without holes
Cпецификация
  • countertop matt anthracite top without holes with fixed brackets. made of mdf panels with double-layer melamine finishing. panels composed of pressed wood fibers, linked together by synthetic resin-based glues. the fibers are distributed evenly and compactly over the entire thickness of the panel, which is therefore endowed with great dimensional stability and homogeneity. the panel is superficially coated with a cellulose-based decorative film impregnated with melamine resin. the hot pressing of the decorative film on the mdf panels determines its "ennobling". the melamine contained in the film melts and penetrates into the MDF support, forming a completely homogeneous surface layer, resistant to burns, chemical reagents, abrasion and alteration of colors. dimensions 1400 (l) x 500 (p) x 40 (h) mm. Goman type code PR-L140/39.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPR-L140-39
  • Тип продукцииWash basins
  • Группа продукцииTOP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815