Опубликуйте свои продукты
45° SAFETY HANDLE ZMA4/01
Goman

45° SAFETY HANDLE ZMA4/01

45° safety handle cm. 40x40 - Classic antibacterial white series
Cпецификация
  • 45° safety handle with 3 connections, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, stainless steel430 roses with "vandal proof" function. size mm. 400x400. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code ZMA4/01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZMA4-01
  • Тип продукцииSupporting bars
  • Группа продукцииCLS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)360
  • Ширина (мм)685
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалПолиэфирная смола
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)2.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
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
Похожие продукты