Опубликуйте свои продукты
Indoor hydrant 19: HWA-19N-20/30 SF
Indoor hydrant 19: HWA-19N-20/30 SF
Indoor hydrant 19: HWA-19N-20/30 SF
Indoor hydrant 19: HWA-19N-20/30 SF
    Gras

    Indoor hydrant 19: HWA-19N-20/30 SF

    Surface-mounted - N
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN19
    HWA - hydrant with an automatic valve placed inside the water axis, which opens when the hose is unrol
    lModel SF -Hydrant designed for installation at ceiling height, which allows more efficient use of wall surfaces

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhw_19n_20_30_SF
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)895
    • Ширина (мм)795
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)49
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Классификация IFCБлок
    • Название по ССКПУ ООНHydrants
    • Код ССКПУ ООН40141726
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Описание Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Номер OmniClass23-29 25 13
    • Наименование OmniClassFire Hydrants

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Азия Океания