Опубликуйте свои продукты
Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm
Grupo Diáz Redondo
Архив

Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbovedilla-17_M-P
  • Тип продукцииFloor slabs
  • Группа продукцииBovedillas Iron Joist
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)240
  • Глубина (мм)620
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)9.44
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCПлита
  • Название по ССКПУ ООНCeramic blocks
  • Код ССКПУ ООН30131504
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Описание Uniclass 2015Clay blocks
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Наименование OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction