Опубликуйте свои продукты
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
    Gustavsberg

    Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c

    Timeless and harmonic design that suits all types of bathrooms with lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C.

    • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer and ceramic shut-off for drip protection and long life. Can be expanded with bathtub spout.
    Cпецификация
      • Knob with clear color marking for hot and cold
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Can be completed with Gustavsberg bathtub spout
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB41201330
    • Тип продукцииAtlantic
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1265
    • Ширина (мм)285
    • Глубина (мм)655
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap

    Доступно в регионах:

    Европа
    Аландские острова
    Дания
    Исландия
    Латвия
    Литва
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция
    Эстония