Опубликуйте свои продукты
New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column
New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column
    Gustavsberg

    New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column

    Timeless and harmonic design that suits all types of bathrooms with lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C.

    • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer and ceramic shut-off for drip protection and long life. Can be expanded with bathtub spout.
    Cпецификация
      • Timeless and harmonic design
      • All components made with food-safe materials
      • 40 c-c for mounting with exposed plumbing
      • Including shower set
      • Pipe connection can be shifted downwards
      • Built-in automatic hot water block for scald protection
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Safe Touch reduces heat on the front of the faucet
      • Block button on the flow side stops at comfort flow
      • Responds quickly to changes in pressure and temperature, maintaining even water temperature
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Type-approved non-return valves in the inlet
      • Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB412024300
    • Тип продукцииNew Nautic
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1440
    • Ширина (мм)285
    • Глубина (мм)610
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap

    Доступно в регионах:

    Европа
    Аландские острова
    Дания
    Исландия
    Латвия
    Литва
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция
    Эстония