Опубликуйте свои продукты
Pingpong Table
HAGS

Pingpong Table

4.9 из 5 звезд4.9(14 отзывы)

Elevate your outdoor recreational space with the HAGS Pingpong table. Its durable construction, tournament-grade playing surface, and user-friendly design ensure hours of fun and competitive play for players of all skill levels. The HAGS Pingpong table combines durability, versatility, and excellent playing characteristics to deliver an exceptional playing experience for players of all ages and skill levels.

Cпецификация
    • Assembly Time:1 hours
    • Length (mm):2750 mm
    • Width (mm):1550 mm
    • Height (mm):700 mm
    • Net Weight:242,00 kg
    • Volume (m3):1.02 m³
    • Fall Height (mm):700 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpingpong-table
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое

Доступно в регионах:

Европа
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (34)
4.0 из 5 звезд 4.0 (27)
3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
4.5 из 5 звезд 4.5 (10)
4.2 из 5 звезд 4.2 (47)