Опубликуйте свои продукты
Joleena Bath spout with diverter
Joleena Bath spout with diverter
    hansgrohe

    Joleena Bath spout with diverter

    Joleena Bath spout with diverter
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04775000 Chrome - 04775670 Matt Black - 04775820 Brushed Nickel - 04775830 Polished Nickel Specification: • connection type: Slip fit • projection 163 mm • wall-mounted • connection dimension: 5/8"
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04775830
    • Тип продукцииBath fillers
    • Группа продукцииJoleena
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3
    • Ширина (дюймы)3
    • Глубина (дюймы)7.37
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)0.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures