Опубликуйте свои продукты
Joleena Towel ring
Joleena Towel ring
    hansgrohe

    Joleena Towel ring

    Joleena Towel ring
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04786000 Chrome - 04786670 Matt Black - 04786820 Brushed Nickel - 04786830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • swivelling • concealed fastening
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04786820
    • Тип продукцииTowel ring
    • Группа продукцииJoleena
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.1
    • Ширина (дюймы)8.36
    • Глубина (дюймы)4
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings