Опубликуйте свои продукты
RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
    hansgrohe

    RainSelect Basic set for 2 functions bath tub

    RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
    Cпецификация
    • Surfaces: - 15314180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка15314180
    • Тип продукцииConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Группа продукцииRainSelect
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures