Опубликуйте свои продукты
ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 2 functions
hansgrohe

ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 2 functions

ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 2 functions
Cпецификация
  • Surfaces: - 15743001 Chrome - 15743141 Brushed Bronze - 15743341 Brushed Black Chrome - 15743671 Matt Black - 15743701 Matt White - 15743821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30,3 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка15743001
  • Тип продукцииShower thermostat
  • Группа продукцииShowerSelect S
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)150
  • Глубина (мм)54
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures