Опубликуйте свои продукты
Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
Cпецификация
  • Surfaces: - 26232671 Matt Black - 26232001 Chrome - 26232701 Matt White - 26232821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, wall connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • Select button on thermostat • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower arm vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка26232001
  • Тип продукцииOverhead showers
  • Группа продукцииRainfinity
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)6.6
  • Ширина (мм)9.88
  • Глубина (мм)10.75
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)5.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011383
  • Название ETIMShower head
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures