Опубликуйте свои продукты
FixFit Q Wall outlet with shower holder
FixFit Q Wall outlet with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Q Wall outlet with shower holder

    FixFit Q Wall outlet with shower holder
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26887001 Chrome - 26887671 Matt Black - 26887701 Matt White - 26887341 Brushed Black Chrome - 26887141 Brushed Bronze - 26887991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: plastic housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers • for hoses with conical nut • material: plastic • with non-return valve • connection type: NPT ½, NPT ¾
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26887USA
    • Тип продукцииShower support
    • Группа продукцииFixFit Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)78
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)235
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010132
    • Название ETIMHand shower holder
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты