Опубликуйте свои продукты
Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350

    Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27361000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance E 300 Air 1jet • shower head size overhead shower: 300 x 300 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • shelf finish: aluminium anodized • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • bar width: 61 mm • shower arm length overhead shower: 405 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat ShowerTablet 350 • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • will not run two outlets at same time • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27361000
    • Тип продукцииShowerpipes with thermostat
    • Группа продукцииRaindance E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1468
    • Ширина (мм)383
    • Глубина (мм)555
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)10.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures