Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/dd96428b-915f-4236-b30c-3b0dcc56b463
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Доступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 27474001 Chrome - 27474821 Brushed Nickel - 27474931 Polished Brass Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
27474001
Тип продукции
Overhead showers
Группа продукции
Raindance S
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-11-23
Номер версии
1
Высота (дюймы)
2.13
Ширина (дюймы)
9.36
Глубина (дюймы)
9.36
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--27474001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (фунт)
2.1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EC011383
Название ETIM
Shower head
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Описание Uniclass 2015
Shower heads
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Загрузить
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Загрузить
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Загрузить
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Загрузить
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Загрузить