Опубликуйте свои продукты
Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm
Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm
    hansgrohe

    Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm

    Clubmaster Overhead shower 85 3jet with shower arm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27475000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 93 mm • spray type: Soft spray, normal spray, Massage spray • projection 165 mm • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • shower arm length 165 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 19 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27475000
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииClubmaster
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)175
    • Ширина (мм)88
    • Глубина (мм)195
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)805
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures