Опубликуйте свои продукты
sBox Installation plate for tile mounted installation
sBox Installation plate for tile mounted installation
    hansgrohe

    sBox Installation plate for tile mounted installation

    sBox Installation plate for tile mounted installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28016000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28016000
    • Тип продукцииSupplies
    • Группа продукцииsBox
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)495
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures