Опубликуйте свои продукты
28738USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
    hansgrohe

    28738USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart

    Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart 

    Cпецификация
    • Surfaces: - 28738001 Chrome - 28738671 Matt Black - 28738821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28738USA
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииActivera Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)295
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты