Уникальная ссылка: | 31817000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Focus |
Группа продукции: | Kitchen mixers |
Ширина (мм): | 104 |
Высота (мм): | 305 |
Глубина (мм): | 260 |
Дата публикации: | 2016-01-12 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31817000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31817000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31817000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097718194 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/31817000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 2.27 |
Категория BIMobject: | Кухня - Краны и смесители |
---|---|
Классификация IFC: | Flow Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Water treatment and supply equipment |
Код ССКПУ ООН: | 471015 |
Uniclass 1.4 Код: | L725111 |
Uniclass 1.4 Описание: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Код: | SS-55-70 |
Uniclass 2.0 Описание: | Water Distribution And Supply Systems |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 Описание: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference Код: | 55-70 |
NBS Reference Описание: | Water Distribution And Supply Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
Номер OmniClass: | 23-31 11 00 |
Наименование OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Focus single lever kitchen mixer 280 |
Name | Focus single lever kitchen mixer 280 31817000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Category | Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Focus single lever kitchen mixer 280 |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 31817000 |
Model Reference | 31817000 |
Name | Focus single lever kitchen mixer 280 31817000 |