Опубликуйте свои продукты
Cup-shaped trap standard model
Cup-shaped trap standard model
    hansgrohe

    Cup-shaped trap standard model

    4.6 из 5 звезд4.6(10 отзывы)
    hansgrohe Cup-shaped trap standard model
    Cпецификация
    • Surfaces: - 52053000 Chrome - 52053170 n.a. - 52053450 White - 52053920 n.a. Specification: • adjustment distance 35 - 95 mm • distance to wall 225 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32 • main material: brass
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка52053000
    • Тип продукцииSiphons/Angle valves
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)195
    • Ширина (мм)65
    • Глубина (мм)243
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)451
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011344
    • Название ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
    • Код ССКПУ ООН401425
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-27 37 00
    • Наименование OmniClassLiquid Traps
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING