Опубликуйте свои продукты
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)
    hansgrohe Pipe trap standard model
    Cпецификация
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка53002000
    • Тип продукцииSiphons/Angle valves
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)298
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011344
    • Название ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
    • Код ССКПУ ООН401425
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-27 37 00
    • Наименование OmniClassLiquid Traps
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING