Опубликуйте свои продукты
Pipe trap easy to install
Pipe trap easy to install
    hansgrohe

    Pipe trap easy to install

    4.0 из 5 звезд4.0(9 отзывы)
    hansgrohe Pipe trap easy to install
    Cпецификация
    • Surfaces: - 53010000 Chrome - 53010330 Blue - 53010430 Red - 53010450 White - 53010460 Grey - 53010480 Yellow - 53010570 Green - 53010610 Black - 53010650 Aranja - 53010660 Porphyr - 53010800 Stainless Steel - 53010810 Satinox - 53010840 Fine Brass - 53010880 Satin Chrome - 53010920 n.a. - 53010990 n.a. Specification: • adjustment distance 30 - 120 mm • distance to wall 300 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка53010000
    • Тип продукцииSiphons/Angle valves
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)352
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011344
    • Название ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
    • Код ССКПУ ООН401425
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-27 37 00
    • Наименование OmniClassLiquid Traps
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING