Опубликуйте свои продукты
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 300/300/100
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56085800 Brushed Stainless Steel - 56085670 Matt Black - 56085700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 100 mm (HxWxD)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56085XXX
    • Тип продукцииWall niches
    • Группа продукцииXtraStoris Rock
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)390
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)105
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011801
    • Название ETIMModule sanitary accessories
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings