Опубликуйте свои продукты
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56092670 Matt Black - 56092700 Matt White - 56092380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set, installation set • where to use: new construction, renovation • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 150 x 70 mm (HxWxD)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56092XXX
    • Тип продукцииWall niches
    • Группа продукцииXtraStoris Original
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)390
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)81
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011801
    • Название ETIMModule sanitary accessories
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings