Опубликуйте свои продукты
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    CapeTide Q Full pedestal for washbasin
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60176XXX
    • Тип продукцииFull pedestals
    • Группа продукцииCapeTide Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)720
    • Глубина (мм)160
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)11.17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC003401
    • Название ETIMWash basin wrench
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Описание Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks