Опубликуйте свои продукты
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    hansgrohe

    60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK

    EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60269450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • complies with type 2 according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60269XXX
    • Тип продукцииTop mounted cisterns
    • Группа продукцииEluPura Original
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)330
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)14.52
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов