Опубликуйте свои продукты
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
    hansgrohe

    60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow

    Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60322450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 1200x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with 2 tap holes

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка60322XXX
      • Тип продукцииXelu Q
      • Группа продукцииWashbasins
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2025-07-09
      • Номер версии1
      • Высота (мм)130
      • Ширина (мм)1200
      • Глубина (мм)480
      Связанные
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)33.34
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC011550
      • Название ETIMWashbasin
      • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
      • Код ССКПУ ООН301815
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
      • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
      • Номер OmniClass23-31 13 00
      • Наименование OmniClassSinks
      • Код CSI UniFormat IID2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures