Опубликуйте свои продукты
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
    hansgrohe

    62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect

    EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
    Cпецификация
    • Surfaces: - 62018450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • flushing water quantity: 6 l • EcoSmart: water-saving toilet (suitable flushing tank required) • flushing type: wash-down • rimless • visible fixation • horizontal outlet • installation type: wall-mounted • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62018XXX
    • Тип продукцииEluPura Original Q
    • Группа продукцииToilets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)25.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures