Опубликуйте свои продукты
62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
hansgrohe

62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
Cпецификация
  • Surfaces: - 62048450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка62048XXX
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииEluPura Original
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)320
  • Глубина (мм)310
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)21
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures