Опубликуйте свои продукты
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Cпецификация
  • Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71533001
  • Тип продукцииBasin mixers
  • Группа продукцииLogis
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)8.88
  • Ширина (мм)13.75
  • Глубина (мм)5.5
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Описание Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки