Опубликуйте свои продукты
Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
    Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 73313000 Chrome - 73313670 Matt Black - 73313700 Matt White - 73313140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка73313XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииTecturis S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-22
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures