Опубликуйте свои продукты
COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP

Optimum compactness Width of 81 cm to operate in the most congested areas Compact stowed height for easy access through standard doorways Exceptional productivity Load capacity up to 350 kg (C 8) Driveable at full height Extended platform Long working cycles Reliable, easy to maintain
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcompact-8
  • Тип продукцииScissor Lifts
  • Группа продукцииCOMPACT
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Описание Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Наименование OmniClassScissor Platform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK