Опубликуйте свои продукты
HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Drive and turntable rotation Tight turning radius Zero tailswing Compact stowed height passes through standard doorways 1.20m width Optimized productivity Proportional and simultaneous movements Suitable for inside and outside use Long working cycles
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаha12-cj-plus
  • Тип продукцииArticulating Booms
  • Группа продукцииElectric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Описание Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Наименование OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK