Опубликуйте свои продукты
HA41 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA41 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & ease of use Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Up to 4 simultaneous, proportional movements The smallest turning radius on the market Continuous outreach control Optimized service ability Exclusive modular basket easy and quick to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаha41-rtj-pro
  • Тип продукцииArticulating Booms
  • Группа продукцииDiesel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Описание Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Наименование OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK