Опубликуйте свои продукты
Star 6C - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 6C - Electric vertical masts - MEWP

Go everywhere High-precision driving & smoothness Intermediate supporting wheels in crawler track system Ability to go through uneven grounds and water puddles Dedicated forklift pockets Great agility in confined working area Compact machine: only 0.76 m width Low turning radius + 0.4 m platform extension Platform with dedicated anti-slip step Ergonomic & intuitive platform control box with battery level indicator Optimal total cost of ownership 3-stage-cylinder mast: no chain & no cable Direct electric drive brushless AC motors Easy access to components (hoods and dedicated hand pump) Onboard diagnostic: Haulotte Activ’Screen
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstar-6-c
  • Тип продукцииVertical Masts
  • Группа продукцииSTAR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Описание Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Наименование OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK